Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FBL27S+200L |
FBL27S+250L |
FBL27S+300L |
FBL27S+350L |
FBL27S+400L |
FBL27S+450L |
FBL27S+500L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hublänge S (mm) | Schienenlänge L (mm) | Zulässige Last (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 135 | 200 | 260 | bis zu 150 | bis zu 300 | |
19.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 185 | 250 | 240 | bis zu 200 | bis zu 300 | |
20.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 222 | 300 | 240 | bis zu 250 | bis zu 300 | |
25.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 260 | 350 | 230 | bis zu 300 | bis zu 300 | |
27.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 297 | 400 | 210 | bis zu 300 | bis zu 300 | |
34.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 334 | 450 | 200 | bis zu 350 | bis zu 200 | |
41.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 371 | 500 | 180 | bis zu 400 | bis zu 200 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Eisenhaltig | Schienenstufe, Nummer | Einzelschlitten |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 9.5 | Breite(mm) | 27 | Oberflächenbehandlung der Schiene | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hublänge S(mm)
Schienenlänge L(mm)
Zulässige Last(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften