Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 17 - 200 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 120 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 16400 N / [statische Tragzahl] 225 - 40000 N
Die Linearkugellager von THK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 120 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 17 und 200 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 176 bis 16400 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 225 - 40000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Features]
· Standard type. Equivalent to LM type of widely used milli size series, but including metal retainer.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Genauigkeitsklasse | Ausführung | Staubdichtung | Betriebstemperatur Max (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
17.42 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | 80 | |
25.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
13.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
7.23 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | 80 | ||
23.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
24.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
14.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
19.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | 80 | |
20.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
13.17 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
17.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | 100 | |
19.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Geschlossen | NA | 100 | |
22.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
14.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
17.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | 100 | |
22.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
12.70 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.006 | 8 | Präzisionsklasse | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | ||
13.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
17.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | 100 | |
17.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Offene Ausführung | NA | 100 | |
8.38 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | 80 | ||
22.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
25.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
27.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Offene Ausführung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
19.94 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 16 | 28 | 37 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
23.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 28 | 37 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | 100 | |
27.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 28 | 37 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Offene Ausführung | NA | 100 | |
26.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 28 | 37 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | 80 | |
33.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 28 | 37 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
35.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 28 | 37 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Hohe Güte | Offene Ausführung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
26.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 20 | 32 | 42 | 863 | 1370 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
32.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 32 | 42 | 863 | 1370 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | 100 | |
36.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 32 | 42 | 863 | 1370 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Offene Ausführung | NA | 100 | |
15.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 32 | 42 | 863 | 1370 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | 80 | ||
36.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 32 | 42 | 863 | 1370 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
44.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 32 | 42 | 863 | 1370 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
45.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 32 | 42 | 863 | 1370 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Offene Ausführung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
45.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
50.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | 100 | |
57.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Offene Ausführung | NA | 100 | |
19.40 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | 80 | ||
48.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
63.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
66.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Offene Ausführung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
72.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2750 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
82.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2750 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | 100 | |
94.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2750 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Offene Ausführung | NA | 100 | |
25.57 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2750 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | 80 | ||
84.23 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2750 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
102.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2750 | -0.01 | 15 | Hohe Güte | Offene Ausführung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
73.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
108.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Hohe Güte | Offene Ausführung | NA | 100 | |
94.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Hohe Güte | Geschlossen | Dichtung an einem Ende | 80 | |
101.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Hohe Güte | Geschlossen | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
111.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
102.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Hohe Güte | Offene Ausführung | Beide Enden mit Kleber | 80 | |
43.49 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 38 | 57 | 76 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | ||
105.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 60 | 80 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Hohe Güte | Geschlossen | NA | 100 | |
117.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 60 | 80 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Hohe Güte | Ausführung mit Abstandsregulierung | NA | 100 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Typ | Gerade |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Das Kugelmaterial | Eisen | Mit oder ohne Metallkäfig | Verfügbar |
Betriebstemperatur Min(°C) | -15 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Genauigkeitsklasse
Ausführung
Staubdichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften