Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CFH10-1MR
Teilenummer
|
---|
CFH10-1MR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Außendurchmesser D (Ø) | Breite C (mm) | Kurvenrolle, Gewindebolzen (mm) | Montageverfahren | Werkstoff | Dynamische Grundtragzahl (kN) | Statische Grundtragzahl (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Abdichtende Struktur | Kapazität Bahnlast (kN) | Spezial-Schmierfitting mitgeliefert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | M10 | Mit Schlitz-Nut | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Offene Ausführung | 2.06 | NA |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Äußerer Umfang der Rolle | NA | Kurvenrollen-Ausführung | Radialversatz |
---|---|---|---|---|---|
Größenstandard | Metrisches System | Achse | Verfügbar | Methode Rollenführung | Mit Spurweite |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / CFH-Modell / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist CFH10-1MR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CFH10-1MR.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollentyp
Außendurchmesser D(Ø)
Breite C(mm)
Kurvenrolle, Gewindebolzen(mm)
Montageverfahren
Werkstoff
Zulässige Drehzahl(1/min)
Abdichtende Struktur
Kapazität Bahnlast(kN)
Spezial-Schmierfitting mitgeliefert
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CFH10-1-A |
CFH10-1M |
CFH10-1M-A |
CFH10-1MR-A |
CFH10-1MUU |
CFH10-1MUU-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rollentyp | Außendurchmesser D (Ø) | Breite C (mm) | Kurvenrolle, Gewindebolzen (mm) | Montageverfahren | Werkstoff | Dynamische Grundtragzahl (kN) | Statische Grundtragzahl (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Abdichtende Struktur | Kapazität Bahnlast (kN) | Spezial-Schmierfitting mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 5.49 | - | |
55.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Mit Schlitz-Nut | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Offene Ausführung | 5.49 | NA | |
62.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Mit Innensechskant-Bohrung | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 5.49 | - | |
73.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | M10 | Mit Innensechskant-Bohrung | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 2.06 | - | |
71.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 22 | 12 | M10 | Mit Schlitz-Nut | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Versiegelung | 5.49 | NA | |
67.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Mit Innensechskant-Bohrung | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Dichtung | 5.49 | - |