Klemmstück Exzentrisches Reduzierstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RDE-2C-304-1.5SX1.0S
RDE-2C-304-2.0SX1.0S
RDE-2C-304-2.0SX1.5S
RDE-2C-304-2.5SX1.5S
RDE-2C-304-2.5SX2.0S
RDE-2C-304-3.0SX1.5S
RDE-2C-304-3.0SX2.0S
RDE-2C-304-3.0SX2.5S
RDE-2C-316L-1.0SX8A
RDE-2C-316L-1.0SX10A
RDE-2C-316L-1.0SX15A
RDE-2C-316L-1.5SX1.0S
RDE-2C-316L-1.5SX10A
RDE-2C-316L-1.5SX15A
RDE-2C-316L-2.0SX1.0S
RDE-2C-316L-2.0SX1.5S
RDE-2C-316L-2.5SX1.5S
RDE-2C-316L-2.5SX1.25S
RDE-2C-316L-2.5SX2.0S
RDE-2C-316L-3.0SX2.5S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Innen-Ø d2
(mm)
Rohrgröße 2 Nennaußen-Ø D
(φ)

74.28 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.7231.0S1.5S

88.02 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.8231.0S2.0S

87.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.835.71.5S2.0S

120.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.535.71.5S2.5S

120.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.547.82.0S2.5S

104.21 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.335.71.5S3.0S

101.33 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.347.82.0S3.0S

109.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.359.52.5S3.0S

117.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2310.58A1.0S

105.01 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231410A1.0S

104.12 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2317.515A1.0S

82.85 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.7231.0S1.5S

111.73 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71410A1.5S

110.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.717.515A1.5S

99.00 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.8231.0S2.0S

98.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.835.71.5S2.0S

95.71 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.535.71.5S2.5S

96.02 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.529.41.25S2.5S

95.97 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.547.82.0S2.5S

125.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.359.52.5S3.0S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Reduzierstück Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen Ø, Mitte Reduzierung/exzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Technischer Support