Energy Chain Minimal (E2-Mikro) 04-Ausführung

Energy Chain Minimal (E2-Mikro) 04-Ausführung
Space-saving design that can be used in small spaces! Small pitch, smooth motion. (04)

[Features]
・ Torsion running (with limitations) is possible.
・ Small energy chain: 7 x 7 mm inner dimensions.
・ Lightweight and affordable.
・ Outer surface shape helps keep off dirt.
・ Minimum bend radius.
・ Openable and Closable Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04.07[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
04.07[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-040.07.12
04.07[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
04.07[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-040.07.12
04.10.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
04.10.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[040.10.12PZ,​040.10.12]
04.16.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
04.16.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[040.16.12PZ,​040.16.12]
04.20[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
04.20[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-040.20.12
04.20[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
04.20[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-040.20.12
04.30.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
04.30.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[040.30.12PZ,​040.30.12]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder Color Mounting Bracket

-

1 5 Arbeitstage 10715 ~ 381 ~ 100BlackNA

-

1 5 Arbeitstage 10715 ~ 381 ~ 100BlackMounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type)

-

1 5 Arbeitstage 10715 ~ 381 ~ 100BlackNA

-

1 5 Arbeitstage 10715 ~ 381 ~ 100BlackMounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type)

-

1 65 Arbeitstage 1010----

-

1 65 Arbeitstage 1010----

-

1 45 Arbeitstage 1016----

-

1 45 Arbeitstage 1016----

-

1 5 Arbeitstage 102015 ~ 181 ~ 100BlackNA

-

1 5 Arbeitstage 102015 ~ 181 ~ 100BlackMounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type)

-

1 5 Arbeitstage 102015 ~ 181 ~ 100BlackNA

-

1 5 Arbeitstage 102015 ~ 181 ~ 100BlackMounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type)

-

1 26 Arbeitstage 1030----

-

1 26 Arbeitstage 1030----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Quadratisch Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard / Hohe Belastbarkeit
Innenhöhe(mm) 7 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 5
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 16.7 Öffnungs- und Verschlusstyp Nicht öffnend/schließend
Kabeleinführungs-Art Nicht öffnend/schließend Bewegungstyp 2-dimensionale Bewegung Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 28

Technischer Support