Energy Chain Großformat öffnend und schließend 17-Ausführung

Energy Chain Großformat öffnend und schließend 17-Ausführung
Mounting time is reduced by opening and closing the "zipper". Internal partitioning is possible at any position. (17)

[Features]
・ "Zipper" type opening and closing.
・ Zipper type cover section is connectable and detachable at each link.
・ Inner partitioning is possible.
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Mounting brackets with cable clamps are also available.
・ Tube Types Also Available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
17.1.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.1.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.1.1P,​117.1.1P.A1,​117.1.1P.A2,​117.1.1P.A3,​117.1.1P.A4,​117.1.1PZ,​117.1.1PZ.A1,​117.1.1PZ.A2,​117.1.1PZ.A3,​117.1.1PZ.A4,​117.1.2P,​117.1.2P.A1,​117.1.2P.A2,​117.1.2P.A3,​117.1.2P.A4,​117.1.2PZ,​117.1.2PZ.A1,​117.1.2PZ.A2,​117.1.2PZ.A3,​117.1.2PZ.A4,​117.1.12P,​117.1.12P.A1,​117.1.12P.A2,​117.1.12P.A3,​117.1.12P.A4,​117.1.12PZ,​117.1.12PZ.A1,​117.1.12PZ.A2,​117.1.12PZ.A3,​117.1.12PZ.A4]
17.2[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.2[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.3.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.3.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.3.1P,​117.3.1P.A1,​117.3.1P.A2,​117.3.1P.A3,​117.3.1P.A4,​117.3.1PZ,​117.3.1PZ.A1,​117.3.1PZ.A2,​117.3.1PZ.A3,​117.3.1PZ.A4,​117.3.2P,​117.3.2P.A1,​117.3.2P.A2,​117.3.2P.A3,​117.3.2P.A4,​117.3.2PZ,​117.3.2PZ.A1,​117.3.2PZ.A2,​117.3.2PZ.A3,​117.3.2PZ.A4,​117.3.12P,​117.3.12P.A1,​117.3.12P.A2,​117.3.12P.A3,​117.3.12P.A4,​117.3.12PZ,​117.3.12PZ.A1,​117.3.12PZ.A2,​117.3.12PZ.A3,​117.3.12PZ.A4]
17.4[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.4[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.5[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.5[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.6[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.6[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.7[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.7[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder Color

-

1 15 Arbeitstage 1015---

-

1 15 Arbeitstage 1015---

-

1 5 Arbeitstage 102563 ~ 1251 ~ 100Black

-

1 5 Arbeitstage 102563 ~ 1251 ~ 100Black

-

1 46 Arbeitstage 1038---

-

1 46 Arbeitstage 1038---

-

1 5 Arbeitstage 105063 ~ 1251 ~ 100Black

-

1 5 Arbeitstage 105063 ~ 1251 ~ 100Black

-

1 5 Arbeitstage 106363 ~ 1001 ~ 100Black

-

1 5 Arbeitstage 106363 ~ 1001 ~ 100Black

-

1 5 Arbeitstage 108063 ~ 1001 ~ 100Black

-

1 5 Arbeitstage 108063 ~ 1001 ~ 100Black

-

1 5 Arbeitstage 1010063 ~ 1251 ~ 100Black

-

1 5 Arbeitstage 1010063 ~ 1251 ~ 100Black

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Quadratisch Abdeckungsart Halb Eigenschaften Standard / Hohe Belastbarkeit
Innenhöhe(mm) 32 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 28
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 30.5 Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Reißverschluss Bewegungstyp 2-dimensionale Bewegung Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 29

Technischer Support