Energy Chain kleine Schlitzöffnung und -schließung (EZ-Ketten) Z06-Ausführung

Energy Chain kleine Schlitzöffnung und -schließung (EZ-Ketten) Z06-Ausführung
Just push the cable through the slit! The cable can be stored quickly. (Z06)

[Features]
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Push cable packing.
・ Extremely lightweight - Ideal when storage weight is light.
・ Torsion running (with limitations) is possible.
・ An internal structure that does not damage the cable.
・ "E" type has crossbar which enters the slit (cut) from the outer peripheral side.
・ "Z" type has crossbar which enters the slit (cut) from the inner peripheral side.
・ Mounting brackets for integrated cable clamps are also available (option).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
Z06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
Z06.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
Z06.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.16.12PZ,​060.16.12]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 1010

-

1 5 Arbeitstage 1010

-

1 5 Arbeitstage 1016

-

1 5 Arbeitstage 1016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Quadratisch Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard / Geringe Partikelfreisetzung / Geringer Reibungsverschleiß
Innenhöhe(mm) 10.5 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 6.5
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 20 Öffnungs- und Verschlusstyp Innenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Geschlitzt Bewegungstyp 2-dimensionale Bewegung Betriebstemperatur(°C) -40::80
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 24

Technischer Support