Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G1A50R1+8
Teilenummer
|
---|
G1A50R1+8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Werkstoff | Zahnanzahl (Zähne) | Drehrichtung | Seitenbreite (mm) | Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe (mm) | Anzahl Gewindegänge | Bohrungs-Ø | Form | Bohrungsbearbeitung | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Wellenbohrung beendet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | 50 | Rechts | 10 | 30 | 1 | 8 | - | H8 | Fertiges Produkt | Runde Bohrung + Gewindebohrung |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / G / Messing, POM, Stahl / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, die Teilenummer ist G1A50R1+8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G1A50R1+8.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Ausführung
Modul
Werkstoff
Zahnanzahl(Zähne)
Drehrichtung
Seitenbreite(mm)
Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe(mm)
Anzahl Gewindegänge
Bohrungs-Ø
Bohrungsbearbeitung
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Wellenbohrung beendet
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G1.5A20L1-8 |
G1.5A20L2-8 |
G1.5A20R1-8 |
G1A50R2+8 |
G1C100+R1 |
G1C30+R1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Werkstoff | Zahnanzahl (Zähne) | Drehrichtung | Seitenbreite (mm) | Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe (mm) | Anzahl Gewindegänge | Bohrungs-Ø | Form | Bohrungsbearbeitung | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Wellenbohrung beendet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | 20 | Links | 15 | 25 | 1 | 8 | - | H8 | Produkt mit Vorbohrung | Rundbohrung | ||
41.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | 20 | Links | 15 | 25 | 2 | 8 | - | H8 | Produkt mit Vorbohrung | Rundbohrung | ||
39.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | 20 | Rechts | 15 | 25 | 1 | 8 | - | H8 | Produkt mit Vorbohrung | Rundbohrung | |
57.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | 50 | Rechts | 10 | 30 | 2 | 8 | - | H8 | Fertiges Produkt | Runde Bohrung + Gewindebohrung | ||
37.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | EN-JL 1030 Äquiv. | 100 | Rechts | 8 | 35 | 1 | 10 | - | H8 | Fertiges Produkt | Runde Bohrung + Gewindebohrung | |
13.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | EN-JL 1030 Äquiv. | 30 | Rechts | 8 | 20 | 1 | 6 | - | H8 | Fertiges Produkt | Runde Bohrung + Gewindebohrung |