Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PMX-6-M10-A
Teilenummer
|
---|
PMX-6-M10-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Ring | Knopfwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 10 | 6 | Verfügbar | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 6 | 49 | NA | NA | Nylon 6 (mattschwarz) |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard | Verriegelungsmechanismus | NA | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel | Stiftmaterial | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung Stift | NA | Spitze, Wärmebehandlung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen PMX, die Teilenummer ist PMX-6-M10-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PMX-6-M10-A.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Betriebsknopf
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Sicherungsmutter
Ring
Knopfwerkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PMX-5-M8-A |
PMX-5-M8-AK |
PMX-5-M8-R |
PMX-6-M10-AK |
PMX-6-M10-R |
PMX-6-M10-RK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Ring | Knopfwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 8 | 5 | Verfügbar | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 5 | 40 | NA | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | |
15.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | 8 | 5 | Verfügbar | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 5 | 40 | Verfügbar | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
15.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | 8 | 5 | NA | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 5 | 45 | NA | Verfügbar | - | ||
16.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | 10 | 6 | Verfügbar | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 6 | 49 | Verfügbar | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
14.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Stahl | 10 | 6 | NA | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 6 | 57.5 | NA | Verfügbar | - | |
17.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | 10 | 6 | NA | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 6 | 57.5 | Verfügbar | Verfügbar | - |