Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KGF-30XM6 |
KGF-40XM6 |
KGF-40XM8 |
KGF-50XM10 |
KGF-60XM12 |
KGF-70XM12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 15 | 30 | 24 | |
10.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M6 | 18 | 40 | 28 | ||
9.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 18 | 40 | 28 | |
13.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M10 | 18 | 50 | 33 | ||
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 25 | 60 | 35 | ||
18.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 25 | 70 | 42 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Polygonale Form, Ausführung | Sechskantform |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Durchgangsbohrung | Knopfwerkstoff | Phenolharz |
Knopfoberfläche | NA | Werkstoff Montagebereich | Messing | Oberfläche Montagebereich | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften