Zylindergriffe drehbar / GDP / Aluminium, Nylon6

Zylindergriffe drehbar / GDP / Aluminium, Nylon6
[Features]
· A new model rotary grip.
· Mounting is performed from the back side using the hex holes.
· Both standardized plastic and aluminum grips are available.
· For plastic grips, both steel and stainless steel screws are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GDP-16XM6
GDP-18XM6
GDP-18XM8
GDP-22XM8
GDP-22XM10
GDP-24XM8
GDP-24XM10
GDP-25XM10
GDPA-16XM6
GDPA-18XM6
GDPA-18XM8
GDPA-22XM8
GDPA-22XM10
GDPA-24XM8
GDPA-24XM10
GDPA-25XM10
GDPS-16XM6
GDPS-18XM6
GDPS-18XM8
GDPS-22XM8
GDPS-22XM10
GDPS-24XM8
GDPS-24XM10
GDPS-25XM10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGriffmaterial Griffoberfläche Werkstoff Montagebereich Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Gewindenenn-Ø Gesamtlänge
(mm)
Griff Dicke
(mm)
Griff Länge
(mm)

13.38 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA-Chromatiert (III-wertig)M6441641.5

14.85 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA-Chromatiert (III-wertig)M658.51856

14.88 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA-Chromatiert (III-wertig)M858.51856

17.16 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA-Chromatiert (III-wertig)M861.52259

17.21 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA-Chromatiert (III-wertig)M1061.52259

17.86 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA-Chromatiert (III-wertig)M876.52474

14.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nylon 6NA-Chromatiert (III-wertig)M1076.52474

20.73 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA-Chromatiert (III-wertig)M1086.52584

33.71 €

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliert-Chromatiert (III-wertig)M6441641.5

35.19 €

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliert-Chromatiert (III-wertig)M658.51856

35.22 €

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliert-Chromatiert (III-wertig)M858.51856

41.16 €

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliert-Chromatiert (III-wertig)M861.52259

41.19 €

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliert-Chromatiert (III-wertig)M1061.52259

49.13 €

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliert-Chromatiert (III-wertig)M876.52474

49.18 €

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliert-Chromatiert (III-wertig)M1076.52474

59.06 €

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliert-Chromatiert (III-wertig)M1086.52584

17.29 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM6441641.5

20.20 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM658.51856

20.23 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM858.51856

23.44 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM861.52259

23.47 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM1061.52259

26.58 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM876.52474

26.63 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM1076.52474

31.29 €

1 9 Arbeitstage 10Nylon 6NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM1086.52584

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehgriffe Form Stabausführung (gerade) Befestigungsmethode Außengewinde mit Abdeckung für Innensechskantschrauben

Technischer Support