• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Servo-Kupplungen / MDS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / MDS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium
High torque, high torsional rigidity, and high responsiveness. Backlash "0"

[Features]
· Disk type flexible coupling.
· Compact design with short overall length.
· Stainless steel disk allows eccentricity, angle deviation, and end play.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MDS-32C-13-BT-KT-13-BT

Teilenummer
MDS-32C-13-BT-KT-13-BT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Zusätzliche Arbeit Passfedernut

143.87 €

1 9 Arbeitstage 1013131.01 bis 3.00322910,001 bis 78,0002.5190007,2 × 10-6Zusätzliche ArbeitsschaftbohrungD1 Bohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff EN AW-2017 Äquiv.
Eigenschaften Spiel 0 Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2
Zulässiger Radialversatz(mm) 0.02 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0.7 Werkstoff - Scheibe Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Zulässiges Axialspiel(mm) ±0,2 Struktur Nabenklemmung

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / MDS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MDS-32C-13-BT-KT-13-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDS-32C-13-BT-KT-13-BT.

Produktvarianten

Teilenummer
MDS-19C-4-7
MDS-19C-4-8
MDS-19C-5-5
MDS-32C-13-BT-KT-13-BT-KT
MDS-32C-13-BT-KT-14
MDS-32C-13-BT-KT-14-KT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Zusätzliche Arbeit Passfedernut

58.87 €

1 9 Arbeitstage 10470.05 bis 1.00192010,001 bis 78,0000.7330006,3 × 10-7Standard-WellenbohrungNA

58.87 €

1 9 Arbeitstage 10480.05 bis 1.00192010,001 bis 78,0000.7330006,3 × 10-7Standard-WellenbohrungNA

58.87 €

1 9 Arbeitstage 10550.05 bis 1.00192010,001 bis 78,0000.7330006,3 × 10-7Standard-WellenbohrungNA

110.13 €

1 9 Arbeitstage 1013131.01 bis 3.00322910,001 bis 78,0002.5190007,2 × 10-6Zusätzliche ArbeitsschaftbohrungBeidseitig

116.50 €

1 9 Arbeitstage 1013141.01 bis 3.00322910,001 bis 78,0002.5190007,2 × 10-6Zusätzliche ArbeitsschaftbohrungD1 Bohrung

130.27 €

1 9 Arbeitstage 1013141.01 bis 3.00322910,001 bis 78,0002.5190007,2 × 10-6Zusätzliche ArbeitsschaftbohrungBeidseitig

Technischer Support