Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SAB1S-8A-C |
SAB1S-8A-E |
SAB1S-8A-F |
SAB1S-10A-C |
SAB1S-10A-E |
SAB1S-10A-F |
SAB1S-15A-C |
SAB1S-15A-E |
SAB1S-15A-F |
SAB1S-20A-C |
SAB1S-20A-E |
SAB1S-20A-F |
SAB1S-25A-C |
SAB1S-25A-E |
SAB1S-25A-F |
SAB1S-32A-C |
SAB1S-32A-E |
SAB1S-32A-F |
SAB1S-32F-C |
SAB1S-32F-E |
SAB1S-32F-F |
SAB1S-40A-C |
SAB1S-40A-E |
SAB1S-40A-F |
SAB1S-40F-C |
SAB1S-40F-E |
SAB1S-40F-F |
SAB1S-50A-C |
SAB1S-50A-E |
SAB1S-50A-F |
SAB1S-50F-C |
SAB1S-50F-E |
SAB1S-50F-F |
SAB2S-8A-C |
SAB2S-8A-E |
SAB2S-8A-F |
SAB2S-10A-C |
SAB2S-10A-E |
SAB2S-10A-F |
SAB2S-15A-[C,E,F] |
SAB2S-20A-[C,E,F] |
SAB2S-25A-[C,E,F] |
SAB2S-32A-[C,E,F] |
SAB2S-32F-C |
SAB2S-32F-E |
SAB2S-32F-F |
SAB2S-40A-C |
SAB2S-40A-E |
SAB2S-40A-F |
SAB2S-40F-C |
SAB2S-40F-E |
SAB2S-40F-F |
SAB2S-50A-C |
SAB2S-50A-E |
SAB2S-50A-F |
SAB2S-50F-C |
SAB2S-50F-E |
SAB2S-50F-F |
SAB3S-8A-C |
SAB3S-8A-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Operation Mode | Body Material | Sealing Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1/4 | - | 10 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1/4 | - | 10 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1/4 | - | 10 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 3/8 | - | 10 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 3/8 | - | 10 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 3/8 | - | 10 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1/2 | - | 15 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1/2 | - | 15 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1/2 | - | 15 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 3/4 | - | 16 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 3/4 | - | 16 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 3/4 | - | 16 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1 | - | 20 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1 | - | 20 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1 | - | 20 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1 1/4 | - | 26 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1 1/4 | - | 26 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1 1/4 | - | 26 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Pipe flange | - | 32 | 26 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Pipe flange | - | 32 | 26 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Pipe flange | - | 32 | 26 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1 1/2 | - | 32 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1 1/2 | - | 32 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 1 1/2 | - | 32 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Pipe flange | - | 40 | 32 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Pipe flange | - | 40 | 32 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Pipe flange | - | 40 | 32 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 2 | - | 42 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 2 | - | 42 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Rc | 2 | - | 42 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Pipe flange | - | 50 | 42 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Pipe flange | - | 50 | 42 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | Pipe flange | - | 50 | 42 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 1/4 | - | 10 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 1/4 | - | 10 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 1/4 | - | 10 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 3/8 | - | 10 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 3/8 | - | 10 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 3/8 | - | 10 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 1/2 | - | 15 | Spring-Return | Brass•Bronze / Stainless steel | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 3/4 | - | 16 | Spring-Return | Brass•Bronze / Stainless steel | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 1 | - | 20 | Spring-Return | Brass•Bronze / Stainless steel | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 1 1/4 | - | 26 | Spring-Return | Brass•Bronze / Stainless steel | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Pipe flange | - | 32 | 26 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Pipe flange | - | 32 | 26 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Pipe flange | - | 32 | 26 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 1 1/2 | - | 32 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 1 1/2 | - | 32 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 1 1/2 | - | 32 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Pipe flange | - | 40 | 32 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Pipe flange | - | 40 | 32 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Pipe flange | - | 40 | 32 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 2 | - | 42 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 2 | - | 42 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Rc | 2 | - | 42 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Pipe flange | - | 50 | 42 | Spring-Return | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Pipe flange | - | 50 | 42 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | Pipe flange | - | 50 | 42 | Spring-Return | - | Seal: PTFE; O-Ring: PTFE | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Sonstige] Doppeltwirkende Betriebsart | Rc | 1/4 | - | 10 | Double Acting Operation Type | Brass•Bronze | - | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | [Sonstige] Doppeltwirkende Betriebsart | Rc | 1/4 | - | 10 | Double Acting Operation Type | - | Seal: PTFE; O-Ring: FKM |
Loading...
Ausführung | Air Operated Type | Zulässige Flüssigkeit | Air / Water / Vapor | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::184 | Anwendung | Single Item |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohrflansch, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Operation Mode
Body Material
Sealing Material
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften