Verbundmontage (Vibrationsgeschützt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CD-15
KSC-60A
KSC-80A
KSC-1000B
KSC-100A
KSC-150A
KSC-200A
KSC-250A
KSC-300A
KSC-400B
KSC-500B
KSC-600B
KSC-700B
KSC-800B
KSC-900B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Montageform, Ausführung Distanzhandrad Breite W
(mm)
Lastbereich
(kN)
Zulässige Last
(kN)
Höhe des Grundkörpers h
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Eigenschaften Form W1
(mm)
Form W2
(mm)
Max. Scope-Last
(N)
Spezifikationen Stützlast
(kg)

109.36 €

1 6 Arbeitstage 10[Sonstige] Sonstige-----------Einstellungsdämpfer (optional)-

164.57 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1250.321 bis 0.8000.58872.410Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung125125588Montagekörper aus Verbundstoff60±10

164.57 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1250.321 bis 0.8000.78472.410Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung125125784Montagekörper aus Verbundstoff80±10

219.26 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1808.001 bis 12.5009.897.610Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1801809800Montagekörper aus Verbundstoff1000±50

164.57 €

1 18 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1250.801 bis 2.5000.9872.410Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung125125980Montagekörper aus Verbundstoff100±25

164.57 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1250.801 bis 2.5001.4772.410Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1251251470Montagekörper aus Verbundstoff150±25

173.74 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1250.801 bis 2.5001.9672.410Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1251251960Montagekörper aus Verbundstoff200±25

161.13 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1250.801 bis 2.5002.4572.410Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1251252450Montagekörper aus Verbundstoff250±25

161.13 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1252.501 bis 5.5002.9472.410Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1251252940Montagekörper aus Verbundstoff300±25

205.13 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1802.501 bis 5.5003.9297.610Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1801803920Montagekörper aus Verbundstoff400+50/-75

210.48 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1802.501 bis 5.5004.997.610Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1801804900Montagekörper aus Verbundstoff500±50

205.13 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1805.501 bis 8.0005.8897.610Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1801805880Montagekörper aus Verbundstoff600±50

205.13 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1805.501 bis 8.0006.8697.610Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1801806860Montagekörper aus Verbundstoff700±50

219.26 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1805.501 bis 8.0007.8497.610Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1801807840Montagekörper aus Verbundstoff800±50

219.26 €

1 10 Arbeitstage 10MontageausführungMit integrierter FederNA1808.001 bis 12.5008.8297.610Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1801808820Montagekörper aus Verbundstoff900±50

Loading...

  1. 1

Technischer Support