Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CT-06100 |
CT-06102 |
CT-08122 |
CT-08125 |
CT-08125X35 |
CT-10125 |
CT-10150 |
CT-10150X40 |
CT-10152 |
CT-12175 |
CT-12175X40 |
CT-16200 |
CT-16200X50 |
CT-20250 |
CT-20250X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Ø | Gewindesteigung (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | M6×1 | 25 | ||
24.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | M6×1 | 12 | ||
24.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | M8×1,25 | 12 | ||
26.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | M8×1,25 | 25 | ||
29.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | M8×1,25 | 35 | ||
30.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | M10×1,25 | 25 | ||
32.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | M10×1,5 | 25 | ||
35.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | M10×1,5 | 40 | ||
32.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | M10×1,5 | 12 | ||
42.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | M12×1,75 | 25 | ||
42.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | M12×1,75 | 40 | ||
52.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | M16×2 | 35 | ||
56.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | M16×2 | 50 | ||
84.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | M20×2,5 | 40 | ||
88.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | M20×2,5 | 60 |
Loading...
Spitzenform | Verzahnung | Mit Schraube | Schraube | Werkstoff (Gewinde) | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Spitze) | Sonstiges |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Gewindesteigung(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften