Gelenkfuß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
SVP0820
SVP1025
SVP1225
SVP1225J
SVP1225S
SVP1430
SVP1630
SVP1630J
SVP1630S
SVP1835
SVP2035
SVP2035J
SVP2035S
SVP2445
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Main Body Material Screw (Screw-Push)/ Nut Material Surface Treatment (Screw/Nut) Compatible Screw Diameter M
(mm)
Total height
(mm)
Base width diameter
(φ)
Mounting Section Diameter
(mm)
Heat Treatment (Screw/Nut)

13.34 €

1 5 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide819.31913Hardening

14.85 €

1 5 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide10251917Hardening

15.89 €

1 5 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide12252519Hardening

23.00 €

1 6 Arbeitstage PolyacetalEN 1.1191 Equiv.Black Oxide12252519Hardening

38.03 €

1 5 Arbeitstage Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA12252519-

17.35 €

1 6 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide1430.32822Hardening

18.49 €

1 5 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide1630.32824Hardening

26.07 €

1 5 Arbeitstage PolyacetalEN 1.1191 Equiv.Black Oxide1630.33024Hardening

45.85 €

1 6 Arbeitstage Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA1630.32824-

19.95 €

1 6 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide1835.73227Hardening

23.84 €

1 5 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide2035.63630Hardening

31.20 €

1 6 Arbeitstage PolyacetalEN 1.1191 Equiv.Black Oxide2035.64030Hardening

52.75 €

1 6 Arbeitstage Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA2035.63630-

35.67 €

1 5 Arbeitstage EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide2445.64236Hardening

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Leveling Jack Adjustable Angle(°) 18

Technischer Support