Nivellierblock C-Modell

Nivellierblock C-Modell
A standard leveling block that can be used together with an anchor bolt.

[Features]
· Features good precision.
· Machinery installation costs are reduced.
· Can be fixed with an anchor bolt.
· Features the best rigidity.
· Installation is easy.
· Ideal for the installation of milling machines, radial drilling machines, planer machines, surface plates, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
C1
C2
C3
C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

133.18 €

1 7 Arbeitstage 7661299566 - 70

159.85 €

1 5 Arbeitstage 158017214280 - 85

254.57 €

1 6 Arbeitstage 25105215165105 - 111

298.96 €

1 6 Arbeitstage 45105215165105 - 111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Eigenschaften Standard

Technischer Support