AC / DC-Stromquellen-kompatible, photoelektrische Sensoren [E3JM / E3JK]

AC / DC-Stromquellen-kompatible, photoelektrische Sensoren [E3JM / E3JK]
  • Mengenrabatt
Terminal block type (E3JM) pursues thoroughly the ease of wiring/adjustment.
Code pullout type (E3JK) condenses function to slim body, yet economically priced

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3JK-DR12 2M
E3JK-RR12 2M
E3JK-RR12 5M
E3JK-TN12 2M
E3JK-TR11-C 2M
E3JM-DS70M4
E3JM-DS70M4T
E3JM-R4M4
E3JM-R4M4T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Standard-Erkennungsobjekt
(Ø)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Raumbetriebstemperatur
(%)
Schutzart Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Versorgungsspannung
(V)
Ausgangsformat Anschlussmethode Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Laserklasse Form (Verstärker) Material (Verstärker) Passende Sensoren Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Freischnitt-Unterstützung Festigkeit (Zug)
(N)
Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Material (Messkopf) Befestigungsmethode Kombi-Objektiv Erkennungsabstand
(mm)

105.30 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung[Rot] Rote LEDBis zu 3.000-Diffusionsreflektierende Ausführung35~85IP6450185212~240 VDC/24~240 VACRelais-AusgangAusführung mit integriertem Kabel--2---20----------------3000

105.30 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Rote LEDBis zu 10.00075[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)35~85IP6450185212~240 VDC/24~240 VACRelais-AusgangAusführung mit integriertem Kabel--2---20----------------6000

116.00 €

1 7 Arbeitstage RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Rote LEDBis zu 10.00075[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)35~85IP6450185224~240 VDC/24-240 VACRelais-AusgangAusführung mit integriertem Kabel--5---20-Gebrauchsanweisung--------------6000

95.32 €

1 6 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich[Rot] Rote LEDBis zu 5.00017-35~85IP6450185210-30 VACNPN Open Collector-AusgangAusführung mit integriertem Kabel--2---1----------------5000

98.85 €

1 6 Arbeitstage [Transparent] Lichtschranken-AusführungUnterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich[Rot] Rote LEDMin. 1000017-35~85IP6450185224-240 VDC/24-240 VACRelais-AusgangAusführung mit integriertem Kabel--2---20-Gebrauchsanweisung, Montagewinkel--------------40000

112.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 1.000-Diffusionsreflektierende Ausführung45~85IP6675258012~240 VDC/24~240 VACRelais-AusgangAusführung mit Klemmenleiste---Ohne Zeitschalter--30-Montagewinkel, Mutter, Klemmenschutzabdeckung, Code-Befestigungsmuttern, Bedienungsanleitung--------------700

124.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungInfrarot-LEDBis zu 1.000-Diffusionsreflektierende Ausführung45~85IP6675258012~240 VDC/24~240 VACRelais-AusgangAusführung mit Klemmenleiste---Inkl. Zeitschalter--30-Montagewinkel, Mutter, Klemmenschutzabdeckung, Code-Befestigungsmuttern, Bedienungsanleitung--------------700

112.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Rote LEDBis zu 4.00075[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)45~85IP6675258012~240 VDC/24~240 VACRelais-AusgangAusführung mit Klemmenleiste---Ohne Zeitschalter--30-Montagewinkel, Mutter, Klemmenschutzabdeckung, Code-Befestigungsmuttern, Bedienungsanleitung, Reflektor--------------4000

144.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

RetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierter Reflektor[Rot] Rote LEDBis zu 4.00075[Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion)45~85IP6675258012~240 VDC/24~240 VACRelais-AusgangAusführung mit Klemmenleiste---Inkl. Zeitschalter--30-Montagewinkel, Mutter, Klemmenschutzabdeckung, Code-Befestigungsmuttern, Bedienungsanleitung, Reflektor--------------4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt Strahlform Standard
Kopfform Quadratisch Gehäusematerial ABS Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit integriertem Verstärker
Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Raumbetriebstemperatur(℃) -25::55 Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar

Technischer Support