Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3S-CR11 2M
Teilenummer
|
---|
E3S-CR11 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | [Rot] Rote LED | Bis zu 3.000 | 75 | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | 50 | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 3000 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt | Strahlform | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Zinkdruckguss | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Betriebsumgebung | Standard / Ölbeständig / Kältebeständigkeit | Raumbetriebstemperatur(℃) | -25::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
Schutzart | IP67 | Max. Kopfbreite(mm) | 20.4 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 23 |
Versorgungsspannung(V) | 10-30 VAC | Ausgangsformat | NPN / PNP Open Collector-Doppelausgang | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - | Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Zeitschalter | - |
Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - | Punkt-Ø(mm) | - | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | - |
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) | - | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | - | Laserklasse | - |
Form (Verstärker) | - | Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - |
Überblick | - | Form (Strahl) | - | Eingang/Ausgang | - |
Freischnitt-Unterstützung | - | Festigkeit (Zug)(N) | - | Festigkeit (Anzug)(N▪m) | 1,18 (M4-Schrauben verwenden) |
Öffnungswinkel(°) | - | Material (Messkopf) | - | Befestigungsmethode | Montagehalter (EN 1.4301 äquiv., mit Schraube) |
Kombi-Objektiv | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Ölbeständig / optoelektronischer Entfernungseinstellungssensor (Metallkasten) (E3S-C), die Teilenummer ist E3S-CR11 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3S-CR11 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lichtquelle
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Ausführung
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Anschlussmethode
Kabellänge(m)
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3S-CD12 2M |
E3S-CD61 2M |
E3S-CD62 2M |
E3S-CR61 2M |
E3S-CT11 2M |
E3S-CT11 5M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Erkennungsabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Infrarot-LED | Bis zu 2.000 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | 50 | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 2000 | ||
324.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | 50 | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 700 | ||
324.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Infrarot-LED | Bis zu 2.000 | - | Diffusionsreflektierende Ausführung | 57 | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 2000 | ||
324.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | [Rot] Rote LED | Bis zu 3.000 | 75 | [Retroreflexion] Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | 57 | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 3000 | ||
406.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Infrarot-LED | Min. 10000 | 15 | - | 50 | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | 30000 | ||
452.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Infrarot-LED | Bis zu 3.000 | 15 | - | 50 | Ausführung mit integriertem Kabel | 5 | 30000 |