Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TL-W5MC1 2M
Teilenummer
|
---|
TL-W5MC1 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30.1 bis 40 | 30.5 | 15.1 bis 20 | 18 | 5.1 bis 10 | 10 | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | 5 |
Loading...
Form | Quadratisch | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Betriebsumgebung | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Richtungserkennung | Oberseite | Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS | Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Erworbene Standards | CE / IEC | Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 | Stromtyp | 3-adrige DC-Ausführung |
Versorgungsspannung | 12-24 VDC | Beinhaltete Funktion | - | Ausführung | 3-adrige DC-Ausführung, flach |
Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Flacher Näherungssensor [TL-W], die Teilenummer ist TL-W5MC1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL-W5MC1 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Ausführung
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Breite Sensorkopf(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf(mm)
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz
Kabelspezifikation
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TL-W3MC1-R 2M |
TL-W3MC2 2M |
TL-W5E1 2M |
TL-W5MC1 5M |
TL-W5MC15 2M |
TL-W5MC2 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20.1 bis 30 | 27 | 5.1 bis 10 | 10 | 5.1 bis 10 | 6 | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit Kabelauszug | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | 3 | ||
82.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20.1 bis 30 | 27 | 5.1 bis 10 | 10 | 5.1 bis 10 | 6 | NPN Open Collector | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | 3 | ||
80.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | Aluminiumdruckguss | 40.1 bis 50 | 50 | 20.1 bis 30 | 24.9 | 5.1 bis 10 | 10 | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | 5 | ||
75.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30.1 bis 40 | 30.5 | 15.1 bis 20 | 18 | 5.1 bis 10 | 10 | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | 5 | ||
43.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30.1 bis 40 | 30.5 | 15.1 bis 20 | 18 | 5.1 bis 10 | 10 | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Abweichende Frequenz | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | 5 | |
63.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 30.1 bis 40 | 30.5 | 15.1 bis 20 | 18 | 5.1 bis 10 | 10 | NPN Open Collector | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | 5 |