Zahnriemen / HabaSYNC / L-Typ

Zahnriemen / HabaSYNC / L-Typ
Inch pitch trapezoidal tooth profile, suitable for general transport applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA01UU-[67-149/1]-[50,​75,​100]-E
LA01UU-[67-9999/1]-[50,​75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-C
LA01UU-[67-9999/1]-[50,​75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-E
LS01UU-[67-149/1]-[50,​75,​100]-E
LS01UU-[67-9999/1]-[50,​75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-C
LS01UU-[67-9999/1]-[50,​75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenform Anz. Zähne Zugstrang, Material Riemennennbreite
(Zoll)

-

1 14 Arbeitstage 10Geschlossenes Ende67 ~ 149Aramid0.50 ~ 1

-

1 14 Arbeitstage 10Offenes Ende67 ~ 9999Aramid0.50 ~ 6

-

1 14 Arbeitstage 10Geschlossenes Ende67 ~ 9999Aramid0.50 ~ 6

-

1 15 Arbeitstage 10Geschlossenes Ende67 ~ 149Stahlcord0.50 ~ 1

-

1 14 Arbeitstage 10Offenes Ende67 ~ 9999Stahlcord0.50 ~ 6

-

1 14 Arbeitstage 10Geschlossenes Ende67 ~ 9999Stahlcord0.50 ~ 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform, Ausführung L Riemenmaterial PU-Riemen Riemenausführung Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support