Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2CY-X1R5A 3M
Teilenummer
|
---|
E2CY-X1R5A 3M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Erfasstes Objekt | Gehäusematerial | Beschichtungserkennung | Verstärker | Größe Schraubensensorkopf | Größe zylindrischer Sensorkopf (Ø) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Erworbene Standards | Schutzvorrichtung (IEC) | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Ausführung | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraubentyp | Bis zu 2 | Nicht-magnetisches Metall | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | Ausführung mit separatem Verstärker | M5 | - | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Hochfrequenz-Koaxialkabel (50 Ω), φ2,5, 1-adrig | - | Sensorteil | E2CY-SD11 | 1.5 |
Loading...
Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit | Geschirmt/Nicht geschirmt | Geschirmte Ausführung | Richtungserkennung | Vorderseite |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel | Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Vom Verstärker getrenntes Modell Näherungssensoren für Aluminium-Erkennung [E2CY], die Teilenummer ist E2CY-X1R5A 3M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2CY-X1R5A 3M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Beschichtungserkennung
Größe zylindrischer Sensorkopf(Ø)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Breite Sensorkopf(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf(mm)
Erworbene Standards
Ausführung
Form
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Erfasstes Objekt
Verstärker
Größe Schraubensensorkopf
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Schutzvorrichtung (IEC)
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Beinhaltete Funktion
Ausführung
Kombination aus Verstärker/Kopf
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2CY-C1R5A-1 3M |
E2CY-C2A 3M |
E2CY-SD11 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Erfasstes Objekt | Gehäusematerial | Beschichtungserkennung | Verstärker | Größe Schraubensensorkopf | Größe zylindrischer Sensorkopf (Ø) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Erworbene Standards | Schutzvorrichtung (IEC) | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Ausführung | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis zu 2 | Nicht-magnetisches Metall | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | Ausführung mit separatem Verstärker | - | 5.4 | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Hochfrequenz-Koaxialkabel (50 Ω), φ2,5, 1-adrig | - | Sensorteil | E2CY-SD11 | 1.5 | ||
101.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis zu 2 | Nicht-magnetisches Metall | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | Ausführung mit separatem Verstärker | - | 8 | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Koaxialkabel, Fluorharz (50 Ω), φ2,5, 1-adrig | - | Sensorteil | E2CY-SD11 | 2 | |
292.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Quadratisch | - | - | Polybutylenterephthalat | - | Nur Verstärker | M12 | - | 60.1 bis 70 | 70 | 30.1 bis 40 | 32.5 | 5.1 bis 10 | 10 | IEC / CE | IP50 | DC | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO/NC umschaltbar | Braun + V, schwarz: Steuerausgang, blau + 0V | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | Inkl. Montagewinkel, Zeitschalter, Selbstdiagnose-Ausgang, Nullpunkt-Rücksetzung | Verstärkereinheit | E2CY-X□/C□/V□ | - |