Kapazitäts-Modell, Näherungssensoren mit separatem Verstärker [E2J]

Kapazitäts-Modell, Näherungssensoren mit separatem Verstärker [E2J]
[Features]
· Flat capacitive separate amplifier.
· Ideal for mounting robot hands.
· Thickness 5. 5 mm flat head.
· Adopt robot code.
· Operation indicator light even in the sensor section.
· Easy connection with one touch connector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2J-JC4A 2M
E2J-W10MA 1M
E2J-W20MA 1M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt Richtungserkennung Gehäusematerial Beschichtungserkennung Verstärker Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Breite Sensorkopf
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)
(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf
(mm)
Schutzvorrichtung (IEC) Stromtyp Versorgungsspannung Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Ausführung Kombination aus Verstärker/Kopf Details Erfassungsabstand L1
(mm)

125.98 €

1 6 Arbeitstage ---[ABS-Kunststoff] ABS-Nur Verstärker50.1 bis 6059.120.1 bis 3029.310.1 bis 2012IP503-adrige DC-Ausführung24 VDCNPN Open CollectorNO/NC umschaltbarAusführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrigVerstärkereinheitE2J-W□MA-

123.54 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 10Nicht abgeschirmte Ausführung[Seitenerkennung] Oberseite[ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS[ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker20.1 bis 303015.1 bis 20205.1 bis 105.5IP66----Ausführung mit Steckerrelais (M8)1Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (Roboterkabel), φ4SensorteilE2J-JC4A10

123.61 €

1 6 Arbeitstage Bis zu 20Nicht abgeschirmte Ausführung[Seitenerkennung] Oberseite[ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS[ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABSAusführung mit separatem Verstärker30.1 bis 404020.1 bis 30305.1 bis 105.5IP66----Ausführung mit Steckerrelais (M8)1Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (Roboterkabel), φ4SensorteilE2J-JC4A20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Erfasstes Objekt Leiter und Dielektrik Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit
Erworbene Standards IEC Anordnung der Anschlussstifte - Ausführung mit abweichender Frequenz Standard
Beinhaltete Funktion -

Technischer Support