• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Modell mit genutetem Stecker, Fotomikrosensoren (Gleichstromlicht) [EE-SX97] (Teilenummern - CAD Download)

Modell mit genutetem Stecker, Fotomikrosensoren (Gleichstromlicht) [EE-SX97]
  • Mengenrabatt
High standard but high performance. Built-in connector enables compact and easy connection. Reverse connection protection circuit, built-in thermal shutdown circuit.

[Features]
· Built-in connector enables miniaturized and easy connection, and is safe with built-in protection circuit.
· Built-in connector minimizes outer space and occupancy.
· Equipped with 2 outputs, ON when light is entering and ON when light is on.
· Sufficient line up of 7 shapes.
· Reliable reverse connection protection circuit is built in.
· Thermal shutdown circuit (PAT pending) output over-current protection.
· Indicator light can be confirmed from many directions, it corresponds to every installation place.
· Used lock connector with compatible connector

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EE-SX971-C1

Teilenummer
EE-SX971-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfhöhe
(mm)
Max. Kopftiefe
(mm)
Betriebsmodus Ausgangsformat Anschlussmethode Modus der Anzeigelampe Kabelspezifikation Kabellänge
(mm)

43.93 €

1 6 Arbeitstage Ausführung L26.215.514.7Dunkel EIN/Hell EIN (2 Ausgänge vorhanden)NPN Open Collector-AusgangAusführung mit Steckverbinder (4-polig)Leuchtende Lampe (orange LED)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Erkennungsabstand(mm) 5 Erkennungsverfahren Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) Luminiszenz-Methode DC-Lampe (Infrarot-LED)
Langloch/Breite(mm) - Standard-Erkennungsobjekt(mm) Lichtundurchlässiger Korpus min. 2 × 0,8 mm Nuttiefe(mm) -
Schutzvorrichtung IP50 Einbauformat - Zwischen Verstärkern(mm) -
Passendes Rohr(φ) - Ausführungsdetails -

Sie befinden sich auf der Seite für Modell mit genutetem Stecker, Fotomikrosensoren (Gleichstromlicht) [EE-SX97], die Teilenummer ist EE-SX971-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EE-SX971-C1.

Produktvarianten

Teilenummer
EE-SX471
EE-SX474
EE-SX670
EE-SX670-WR 1M
EE-SX670R
EE-SX974-C1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Form Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfhöhe
(mm)
Max. Kopftiefe
(mm)
Betriebsmodus Ausgangsformat Anschlussmethode Modus der Anzeigelampe Kabelspezifikation Kabellänge
(mm)

22.92 €

1 5 Arbeitstage Ausführung L26.215.514.5Licht sichtbar – EINNPN Open Collector-AusgangAusführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten)Leuchtende Lampe (rot)--

25.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Festmontierte Ausführung1315.521Licht sichtbar – EINNPN Open Collector-AusgangAusführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten)Leuchtende Lampe (rot)--

12.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standardausführung25.46.9522.2Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar)NPN Open Collector-AusgangAusführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten)Leuchtende Lampe (rot)--

32.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standardausführung25.46.9526.2Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar)NPN Open Collector-AusgangAusführung mit integriertem KabelLeuchtende Lampe (rot)Roboterkabel φ2,8 mm, 4-adrig1000

39.63 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung25.46.9522.2Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar)PNP Open Collector-AusgangAusführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten)Dauerlampe (rot)--

14.16 €

1 6 Arbeitstage Festmontierte Ausführung13.415.521.7Dunkel EIN/Hell EIN (2 Ausgänge vorhanden)NPN Open Collector-AusgangAusführung mit Steckverbinder (4-polig)Leuchtende Lampe (orange LED)--

Technischer Support