Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EE-SX974-C1
Teilenummer
|
---|
EE-SX974-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfhöhe (mm) | Max. Kopftiefe (mm) | Betriebsmodus | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Modus der Anzeigelampe | Kabelspezifikation | Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Festmontierte Ausführung | 13.4 | 15.5 | 21.7 | Dunkel EIN/Hell EIN (2 Ausgänge vorhanden) | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig) | Leuchtende Lampe (orange LED) | - | - |
Loading...
Erkennungsabstand(mm) | 5 | Erkennungsverfahren | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | Luminiszenz-Methode | DC-Lampe (Infrarot-LED) |
---|---|---|---|---|---|
Langloch/Breite(mm) | - | Standard-Erkennungsobjekt(mm) | Lichtundurchlässiger Korpus min. 2 × 0,8 mm | Nuttiefe(mm) | - |
Schutzvorrichtung | IP50 | Einbauformat | - | Zwischen Verstärkern(mm) | - |
Passendes Rohr(φ) | - | Ausführungsdetails | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Modell mit genutetem Stecker, Fotomikrosensoren (Gleichstromlicht) [EE-SX97], die Teilenummer ist EE-SX974-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EE-SX974-C1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfhöhe(mm)
Max. Kopftiefe(mm)
Betriebsmodus
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Modus der Anzeigelampe
Kabelspezifikation
Kabellänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EE-SX470 |
EE-SX471 |
EE-SX474 |
EE-SX670 |
EE-SX670-WR 1M |
EE-SX670R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfhöhe (mm) | Max. Kopftiefe (mm) | Betriebsmodus | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Modus der Anzeigelampe | Kabelspezifikation | Kabellänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 25.4 | 6.95 | 22.2 | Licht sichtbar – EIN | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Leuchtende Lampe (rot) | - | - | ||
22.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung L | 26.2 | 15.5 | 14.5 | Licht sichtbar – EIN | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Leuchtende Lampe (rot) | - | - | ||
25.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Festmontierte Ausführung | 13 | 15.5 | 21 | Licht sichtbar – EIN | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Leuchtende Lampe (rot) | - | - | ||
12.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 25.4 | 6.95 | 22.2 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Leuchtende Lampe (rot) | - | - | |
32.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 25.4 | 6.95 | 26.2 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | NPN Open Collector-Ausgang | Ausführung mit integriertem Kabel | Leuchtende Lampe (rot) | Roboterkabel φ2,8 mm, 4-adrig | 1000 | ||
39.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 25.4 | 6.95 | 22.2 | Dunkel EIN/Hell EIN (umschaltbar) | PNP Open Collector-Ausgang | Ausführung mit Steckverbinder (4-polig, geeignet für direktes Auflöten) | Dauerlampe (rot) | - | - |