Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XTM-1630-015
Teilenummer
|
---|
XTM-1630-015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Umgebungsbedingungen | Innendurchmesser d1 (Ø) | O.D. d2 (Ø) | Dicke T (mm) | Empfohlene Wellentoleranz | Maximal zulässiger PV-Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 16 | 30 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 |
Loading...
Werkstoff | Kunstharzgruppe | Kunstharzgruppe | Hochleistungs-Polymerklasse | Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 150 | Max. zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 10 | Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) | 1.32 |
Schmierungszustand | Ungeschmiert |
Sie befinden sich auf der Seite für Anlaufscheiben / iglidur® X, XTM□□□ / Scheibenhaltebohrung / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet, die Teilenummer ist XTM-1630-015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XTM-1630-015.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungsbedingungen
Ausführung
Innendurchmesser d1(Ø)
O.D. d2(Ø)
Dicke T(mm)
Empfohlene Wellentoleranz
Maximal zulässiger PV-Wert
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XTM-0830-015 |
XTM-1018-010 |
XTM-1224-015 |
XTM-1832-015 |
XTM-2036-015 |
XTM-2238-015 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Umgebungsbedingungen | Innendurchmesser d1 (Ø) | O.D. d2 (Ø) | Dicke T (mm) | Empfohlene Wellentoleranz | Maximal zulässiger PV-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Wärmebeständigkeit / Standard / Schwingungsfest / Fremdkörperfest | 8 | 30 | 1.5 | - | - | |
8.26 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Wärmebeständigkeit / Standard / Schwingungsfest / Fremdkörperfest | 10 | 18 | 1 | - | - | |
8.46 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Wärmebeständigkeit / Standard / In chemischen Stoffen / In Meerwasser / In Wasser / In Öl / Schwingungsfest / Fremdkörperfest | 12 | 24 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
9.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Wärmebeständigkeit / Standard / In chemischen Stoffen / In Meerwasser / In Wasser / In Öl / Schwingungsfest / Fremdkörperfest | 18 | 32 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Wärmebeständigkeit / Standard / In chemischen Stoffen / In Meerwasser / In Wasser / In Öl / Schwingungsfest / Fremdkörperfest | 20 | 36 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
9.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Wärmebeständigkeit / Standard / In chemischen Stoffen / In Meerwasser / In Wasser / In Öl / Schwingungsfest / Fremdkörperfest | 22 | 38 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 |