Pneumatikzylinder / geführt / Lager wählbar / STG M,B

Pneumatikzylinder / geführt / Lager wählbar / STG M,B
More lightweight, resource saving, lateral load resistant and stable operating guided cylinder than conventional products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STG-[B,​M]-12-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-16-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-20-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-25-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-32-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-40-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
STG-[B,​M]-50-[10,​20,​25,​30,​40,​50,​75,​100]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Bearing Type Pipe Thread

-

1 7 Arbeitstage 1210 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 Arbeitstage 1610 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 Arbeitstage 2010 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 Arbeitstage 2510 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 Arbeitstage 3210 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 Arbeitstage 4010 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

-

1 7 Arbeitstage 5010 ~ 100Rolling Bearing / Slide Bearing-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::60
Endarretierung kA Ventile kA Betriebsdruck(MPa) 0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~100)::1.0
Dämpfer kA

Technischer Support