Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Orifice Dia (Top) (φ) | Coil Symbol | Mounting Plate | Voltage | Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.7 | ||
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.7 | ||
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC200V | 0.7/0.7 | ||
72.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC100V | 0.7/0.7 | ||
72.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC200V | 0.7/0.7 | ||
60.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 3A | NA | DC24V | 0.7/0.7 | ||
69.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 3A | Available | DC24V | 0.7/0.7 | ||
51.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.7/0.7 | ||
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.4/0.4 | ||
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.4/0.4 | ||
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC200V | 0.4/0.4 | ||
72.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 0.4/0.4 | ||
72.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC200V | 0.4/0.4 | ||
60.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 0.4/0.4 | ||
69.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 0.4/0.4 | ||
51.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
51.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.4/0.4 | ||
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.7/0.7 | ||
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.7 | ||
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.7 | ||
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC200V | 0.7/0.7 | ||
72.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC100V | 0.7/0.7 | ||
72.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC200V | 0.7/0.7 | ||
60.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 3A | NA | DC24V | 0.7/0.7 | ||
69.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 3A | Available | DC24V | 0.7/0.7 | ||
51.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.7/0.7 | ||
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.4/0.4 | ||
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.4/0.4 | ||
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC200V | 0.4/0.4 | ||
72.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 0.4/0.4 | ||
72.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC200V | 0.4/0.4 | ||
60.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 0.4/0.4 | ||
69.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 0.4/0.4 | ||
51.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
51.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.4/0.4 | ||
85.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.0/0.7 | ||
88.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 1.0/0.7 | ||
97.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 1.0/0.7 | ||
85.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 1.0/0.7 | ||
94.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 1.0/0.7 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 1.0/0.7 | ||
85.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.7/0.4 | ||
85.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.4 | ||
88.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.4 | ||
88.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | NA | AC200V | 0.7/0.4 | ||
97.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | Available | AC100V | 0.7/0.4 | ||
97.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | Available | AC200V | 0.7/0.4 | ||
85.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 3A | NA | DC24V | 0.7/0.4 | ||
94.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 3A | Available | DC24V | 0.7/0.4 | ||
82.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.7/0.4 | ||
76.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.7/0.4 | ||
85.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 1.0/0.7 | ||
85.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.0/0.7 | ||
88.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 1.0/0.7 | ||
88.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC200V | 1.0/0.7 | ||
97.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 1.0/0.7 | ||
97.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC200V | 1.0/0.7 | ||
85.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 1.0/0.7 |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic | Zulässige Flüssigkeit | Air / Water / Vacuum / Oil | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | 3 Port Universal | Verbindungsausführung | Rc | Antriebstyp | Linear Motion Type |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 | Anzahl der Magnetventile | Single | Grundwerkstoff | Messing |
Anwendung | Single Item | Sealing Material | NBR |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Orifice Dia (Top) (φ)
Coil Symbol
Mounting Plate
Voltage
Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC)(MPa)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften