Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RH-3816-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[601-699/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[701-799/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[801-899/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[901-999/1]W-[50,75,100,150]P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 38,1 | Rollendicke t(mm) | 1,6 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Maschinenhöhe H(mm) | 95 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 392,3::1765,2 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften