Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-5721P-900R-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150]P-90 |
S-5721P-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150]P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 Arbeitstage | Kurve | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollendicke t(mm) | 2,1 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Rollentyp | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Rahmenwerkstoff | Stahl | Maschinenhöhe H(mm) | 100 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 441,3::1765,2 |
Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften