Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VSFB-66 |
VSFB-88 |
VSFB-1010 |
VSFB-1212 |
VSFB-E |
VSFJ-44 |
VSFJ-66 |
VSFU-1L-44 |
VSFU-1L-66 |
VSFU-1L-E |
VSFU-1S-44 |
VSFU-1S-66 |
VSFU-2-44 |
VSFU-2-66 |
VSFU-2-B |
VSFU-2-E |
VSFU-3-66 |
VSFU-3-88 |
VSFU-3-1010 |
VSFU-3-B |
VSFU-3-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Filtrationsgrad | Filteraustausch | Anschlussausführung (Eingangsseite) | Anschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN) | Behältermaterial | Details | Port size | Filter Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ6 | [Kunststoffausführung] Polycarbonat | Large union type | - | - | |||
72.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ8 | [Kunststoffausführung] Polycarbonat | Large union type | - | - | |||
73.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ10 | [Kunststoffausführung] Polycarbonat | Large union type | - | - | |||
74.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ12 | [Kunststoffausführung] Polycarbonat | Large union type | - | - | |||
71.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | Filter Element | - | - | - | - | [Kunststoffausführung] Polycarbonat | Large union type filter element | - | - | |||
12.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ4 | Polypropylene | Socket Type | 44 | - | |||
12.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ6 | Polypropylene | Socket Type | 66 | - | |||
18.91 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ4 | Polyamide | Small union type | - | Filtration Area 4.7cm² (element duration:25mm) | ||
19.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ6 | Polyamide | Small union type | - | Filtration Area 4.7cm² (element duration:25mm) | |||
34.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Filter Element | - | - | - | - | - | Small union type filter element | - | Filtration Area 4.7cm² (element duration:25mm) | ||
18.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ4 | Polyamide | Small union type | - | Filtration Area 2.8cm² (element duration:15mm) | |||
18.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ6 | Polyamide | Small union type | - | Filtration Area 2.8cm² (element duration:15mm) | |||
21.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ4 | Polyamide | Small union type | - | Filtration Area 7.5cm² | |||
14.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ6 | Polyamide | Small union type | - | Filtration Area 7.5cm² | |||
1.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | Bracket | - | - | - | - | - | Small union type bracket | - | For Filer Size 2 | |||
39.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Filter Element | - | - | - | - | - | Small union type filter element | - | Filtration Area 7.5cm² | ||
25.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ6 | Polyamide | Small union type | - | Filtration Area 12.5cm² | |||
25.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ8 | Polyamide | Small union type | - | Filtration Area 12.5cm² | |||
26.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | Inline | 10μm | Applicable | One-Touch Pipe (mm Size) | φ10 | Polyamide | Small union type | - | Filtration Area 12.5cm² | |||
1.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | Bracket | - | - | - | - | - | Small union type bracket | - | For Filer Size 3 | |||
44.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Filter Element | - | - | - | - | - | Small union type filter element | - | Filtration Area 12.5cm² |
Loading...
Anwendung | Vacuum Line | Entfernung Gegenstand | Dust |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Filtrationsgrad
Filteraustausch
Anschlussausführung (Eingangsseite)
Anschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN)
Details
Port size
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften