Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 49, 245 N | 20.1, 300 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Spurkranzrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Spurkranzrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49, 245 N | 20.1 oder 300 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyacetal verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DF-17-B0.5 |
DF-17-H6 |
DF-19-H6 |
DF-22-B0.5 |
DF-22-H6 |
DF-23-H10 |
DF-26-B2 |
DF-30-H10-3 |
DF-32-H12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsart | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Nenngröße Schraube M (mm) | Innen-Ø D (Ø) | Zulässige Last (N) | Zulässige Last (N) | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | Flanschaußendurchmesser D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 17 | 6 | 6 | - | 20.1 bis 50.0 | 49 | 0.5 | 8 | 19 | ||
1.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 17 | 6 | - | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | - | - | 19 | |
2.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 19 | 7 | - | 6 | 100.1 bis 200.0 | 147 | - | - | 22 | |
1.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 22 | 7 | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | 26 | |
2.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 22 | 7 | - | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | 26 | |
1.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 23 | 8 | - | 10 | 50.1 bis 100.0 | 98 | - | - | 24.75 | |
1.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 26 | 11 | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 8 | 32 | |
2.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 30 | 8.5 | - | 10 | 200.1 bis 300.0 | 245 | - | - | 34 | ||
9.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 32 | 10 | - | 12 | 200.1 bis 300.0 | 245 | - | - | 36 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Kohlenstoffstahl | Mit Außenring | Einzelflansch | Außenring, Material | Acetalharz |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Zulässige Drehzahl(rpm) | 300 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Nenngröße Schraube M(mm)
Innen-Ø D(Ø)
Zulässige Last(N)
Zulässige Last(N)
Sitzhöhe von Gewindeteil C(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Flanschaußendurchmesser D1(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften