Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-19-B1 |
A-19-B2 |
A-19-B2.7 |
A-22-AH1-3.4 |
A-22-BH2.8-11 |
A-608ZZ-5 |
AS-19-A0.5-5 |
AS-22-A1.5 |
AS-22-A1.5-5.5 |
AS-22-B0.5-9.5 |
AS-22-B2-11 |
AS-24-B0.5-9.5 |
AS-26-A1.5 |
AS-26-B2-11 |
AS-26-H6 |
AS-608ZZ-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Breite W (mm) | Ausführung | Dynamische Tragzahl (N) | Halterung | Befestigungsart | Gewindeteil (Sitzhöhe) (mm) | Länge der Welle L (mit Bezug auf jede Art der Zeichnungen) (mm) | Gewindelänge L (mit Bezug auf jede Art der Zeichnungen) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 19 | 6 | Eine Deckscheibe (Z) | 490 | Kunstharz-Gießen | Gewindespindel | 1.0 | - | 8.0 | |
2.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 19 | 6 | Eine Deckscheibe (Z) | 490 | Kunstharz-Gießen | Gewindespindel | 2.0 | - | 8.0 | |
1.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 19 | 6 | Eine Deckscheibe (Z) | 490 | Kunstharz-Gießen | Gewindespindel | 2.7 | - | 8.0 | |
1.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 22 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 784 | Stanzen | Abdichtwelle | 1.0 | 3.4 | - | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 22 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 784 | Stanzen | Gewindespindel | 2.8 | - | 11.0 | |
1.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 22 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 784 | Kunstharz-Gießen | Innenrad-Bohrung (Standard) | - | - | - | |
1.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 19 | 6 | Eine Deckscheibe (Z) | 490 | NA | Abdichtwelle | 0.5 | 5.0 | - | ||
1.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 22 | 8 | Eine Deckscheibe (Z) | 686 | NA | Abdichtwelle | 1.5 | 3.5 | - | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | - | 22 | 8 | Eine Deckscheibe (Z) | 686 | NA | Abdichtwelle | 1.5 | 5.5 | - | |
2.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 22 | 8 | Offen | 686 | NA | Gewindespindel | 0.5 | - | 9.5 | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 22 | 8 | Offen | 686 | NA | Gewindespindel | 2.0 | - | 11.0 | |
2.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 24 | 8 | Offen | 686 | NA | Gewindespindel | 0.5 | - | 9.5 | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 26 | 8 | Eine Deckscheibe (Z) | 686 | NA | Abdichtwelle | 1.5 | 3.5 | - | |
1.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 26 | 8 | Offen | 686 | NA | Gewindespindel | 2.0 | - | 11.0 | ||
3.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 26 | 8 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 294 | NA | Innenrad-Bohrung (Standard) | - | - | - | ||
1.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 22 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 294 | NA | Innenrad-Bohrung (Standard) | - | - | - |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Material Außenlaufbahn, Innenlaufbahn | Stahl | Das Kugelmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Standard / unmagnetisch | Maßeinheit | Metrisches System |
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Max. zulässige Drehzahl(1/min) | 300 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Breite W(mm)
Ausführung
Dynamische Tragzahl(N)
Halterung
Befestigungsart
Gewindeteil (Sitzhöhe)(mm)
Länge der Welle L (mit Bezug auf jede Art der Zeichnungen)(mm)
Gewindelänge L (mit Bezug auf jede Art der Zeichnungen)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften