Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 260 - 365 mm / [Traglast] 274.4, 1421 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethan
Die Bockrollen von TOUHOKU SHARYO dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 260 und 365 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 274.4 oder 1421 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
250X75MTKULB-H |
250X75MTKULB-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.32 € | 1 | 16 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 1048.6 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 | ||
439.70 € | 1 | 16 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 1048.6 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 |
Loading...
Rollenausführung | Feststehende Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften