Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DGY-32A |
DGY-40A |
DGY-40X32A |
DGY-50A |
DGY-50X32A |
DGY-50X40A |
DGY-65A |
DGY-65X32A |
DGY-65X40A |
DGY-65X50A |
DGY-80A |
DGY-80X40A |
DGY-80X50A |
DGY-80X65A |
DGY-100A |
DGY-100X40A |
DGY-100X50A |
DGY-100X65A |
DGY-100X80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 1/4B (32A) | - | - | - | - | |
20.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 1/2B (40A) | - | - | - | - | |
31.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | - | - | - | - | ||
46.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | ||
46.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
70.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | - | - | - | - | ||
70.84 € | 16 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | ||
70.84 € | 16 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
70.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 2B (50A) | ||
109.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3B (80A) | - | - | - | - | ||
109.18 € | 14 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
109.18 € | 10 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 2B (50A) | ||
109.18 € | 10 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 2 1/2B (65A) | ||
147.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 4B (100A) | - | - | - | - | ||
147.30 € | 8 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
147.30 € | 6 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 2B (50A) | ||
147.30 € | 6 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 2 1/2B (65A) | ||
147.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Y-Stück | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.35 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften