Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8PCB-20 |
8PCB-100 |
8PCP-20 |
8PCP-100 |
10PCB-20 |
10PCB-100 |
10PCP-20 |
12PCB-20 |
12PCB-100 |
12PCP-20 |
12PCP-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 20 | ||
334.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 100 | ||
95.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Pink | 15 | 20 | ||
334.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Pink | 15 | 100 | ||
100.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 25 | 20 | ||
475.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 25 | 100 | ||
100.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Pink | 25 | 20 | ||
113.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 28 | 20 | ||
651.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 28 | 100 | ||
113.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Pink | 28 | 20 | ||
697.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Pink | 28 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Wärmebeständigkeit | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | 0::80 |
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | ::0.3 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften