Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SHL-81818 |
SHL-82828 |
SHL-83838 |
SHL-84848 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Länge L1 (mm) | Länge L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 21.0 | 20.0 | ||
10.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 26.0 | 25.0 | ||
13.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 29.0 | 28.0 | ||
16.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 35.0 | 34.0 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | Messing (kadmiumfrei) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 |
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Normaler Betriebsdruck(MPa) | 14.0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Länge L1(mm)
Länge L2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften