Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
TOSEI SHARYO hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 190 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 49 oder 156.8 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SJ-65R
Teilenummer
|
---|
SJ-65R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 49 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen für leichte Lasten / S-Serie SJ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SJ-65R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SJ-65R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SJ-100NB-S |
SJ-100R |
SJ-100R-S |
SJ-65R-S |
SJ-65U |
SJ-65U-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 117.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Verfügbar | ||
25.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 117.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | kA | ||
30.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 117.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | kA | ||
13.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 49 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA | ||
13.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 68.6 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA | ||
16.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 68.6 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA |