Lenkrollen mit Bremse / S-Serie, SJ-KF / Blech Felge / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / S-Serie, SJ-KF / Blech Felge / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 168 - 190 mm / [Traglast] 147, 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von TOSEI SHARYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 168 und 190 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 147 oder 156.8 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ-125NB-KF
SJ-125R-KF
SJ-125RB-KF
SJ-125UB-KF
SJ-150NB-KF
SJ-150NB-KF-S
SJ-150R-KF
SJ-150R-KF-S
SJ-150RB-KF
SJ-150RB-KF-S
SJ-150UB-KF
SJ-150UB-KF-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager

53.53 €

1 9 Arbeitstage 168kA147[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit12538Verfügbar

45.16 €

1 9 Arbeitstage 168kA147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit12538kA

50.36 €

1 9 Arbeitstage 168kA147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit12538Verfügbar

59.46 €

1 9 Arbeitstage 168kA147PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit12538Verfügbar

56.71 €

1 9 Arbeitstage 190kA156.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit15038Verfügbar

64.30 €

1 9 Arbeitstage 190Mit Rotationsklemme156.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit15038Verfügbar

50.64 €

1 9 Arbeitstage 190kA156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15038kA

58.15 €

1 9 Arbeitstage 190Mit Rotationsklemme156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15038kA

55.00 €

1 9 Arbeitstage 190kA156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15040Verfügbar

61.87 €

1 15 Arbeitstage 190Mit Rotationsklemme156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15040Verfügbar

68.95 €

1 9 Arbeitstage 190kA156.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit15038Verfügbar

76.56 €

1 9 Arbeitstage 190Mit Rotationsklemme156.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit15038Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN) 140.01~220.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 75(80) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 75(80)
Plattenlänge F1(mm) 102 Plattenbreite F2(mm) 102 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Geringe/mittlere Last Pedal Vorderes Pedal

Technischer Support