Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 89 - 196 mm / [Traglast] 49, 137.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TOSEI SHARYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 89 und 196 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 49 oder 137.2 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SA-100N-S-M20XP2.5
Teilenummer
|
---|
SA-100N-S-M20XP2.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | Gewindesteigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 138 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 98 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | M20 | 100 | 32 | kA | 2.5 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Befestigungsmaterial | Stahl | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Spindellänge | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / S-Serie SA / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, die Teilenummer ist SA-100N-S-M20XP2.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA-100N-S-M20XP2.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Gewindesteigung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA-100N-M20XP2.5 |
SA-100NB-M20XP2.5 |
SA-100NB-S-M20XP2.5 |
SA-100R-M20XP2.5 |
SA-100R-S-M20XP2.5 |
SA-100RB-M20XP2.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | Gewindesteigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 138 | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | M20 | 100 | 32 | kA | 2.5 | ||
32.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 138 | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | M20 | 100 | 32 | Verfügbar | 2.5 | ||
36.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 138 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 98 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | M20 | 100 | 32 | Verfügbar | 2.5 | ||
28.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 138 | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | M20 | 100 | 32 | kA | 2.5 | ||
33.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 138 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 98 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | M20 | 100 | 32 | kA | 2.5 | ||
33.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 138 | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | M20 | 100 | 32 | Verfügbar | 2.5 |