• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / S-Serie SA / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen (Teilenummern - CAD Download)

Apparate-Lenkrollen / S-Serie SA / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 89 - 196 mm / [Traglast] 49, 137.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TOSEI SHARYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 89 und 196 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 49 oder 137.2 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SA-150R-M20XP2.5

Teilenummer
SA-150R-M20XP2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager Gewindesteigung

42.76 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00kA137.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015038kA2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Befestigungsmaterial Stahl Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Mittlere Last Spindellänge 40

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / S-Serie SA / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, die Teilenummer ist SA-150R-M20XP2.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA-150R-M20XP2.5.

Produktvarianten

Teilenummer
SA-100NB-S-M20XP2.5
SA-100R-M20XP2.5
SA-100R-S-M20XP2.5
SA-150R-S-M20XP2.5
SA-150RB-M20XP2.5
SA-150RB-S-M20XP2.5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager Gewindesteigung

36.97 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme98[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032Verfügbar2.5

28.76 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00kA98[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032kA2.5

33.77 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme98[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032kA2.5

48.80 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00Mit Rotationsklemme137.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015038kA2.5

48.69 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00kA137.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015040Verfügbar2.5

54.90 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00Mit Rotationsklemme137.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015040Verfügbar2.5

Technischer Support