Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VS-EF-025-[1-50/1] |
VS-EF-038-[1-50/1] |
VS-EF-050-[1-50/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Nenn-Ø/Zoll (φ) | Innen-Ø (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | 25 | 30.8 | 70 | ~0.2 | 1 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 38 | 45.4 | 90 | ~0.15 | 1 1/2 | 38 | 1 ~ 50 | ||
1 | 54 Arbeitstage | 50 | 58.4 | 150 | ~0.1 | 2 | 50.8 | 1 ~ 50 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver (außer für Lebensmittel) | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Vermeidung von statischer Elektrizität / Transparenz / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Vinylchlorid | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Grün transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø/Zoll(φ)
Innen-Ø(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften