Konfigurierbar in [Material] Stahl, Phosphorbronze / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt, Anlassfarbe
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TWB-1/2-3W
Teilenummer
|
---|
TWB-1/2-3W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Ausführung, gezahnte Scheibe | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 13 | - | 1/2 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | Anlassfarbe | Zahnflanke außen | 22.5 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Zahnscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fächerscheiben / TWA-□□ / JIS B 1251 / außenverzahnt / 40-50 HRC / Stahl, die Teilenummer ist TWB-1/2-3W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TWB-1/2-3W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff: Stahl
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (Zoll)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung, gezahnte Scheibe
Aussen - D(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TWA-12-3W |
TWA-12-N |
TWA-14-3W |
TWB-10-3W |
TWB-12-3W |
TWB-12-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Ausführung, gezahnte Scheibe | Aussen - D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 12.5 | 12 | - | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | Zahnflanke innen | 21 | ||
96.25 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 12.5 | 12 | - | 1 | Box/Packung | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | Anlassfarbe | Zahnflanke innen | 21 | ||
0.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 14.5 | 14 | - | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | Anlassfarbe | Zahnflanke innen | 23 | ||
0.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 10.5 | 10 | - | 0.9 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | Zahnflanke außen | 18 | ||
0.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 12.5 | 12 | - | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | Anlassfarbe | Zahnflanke außen | 21 | ||
94.50 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 12.5 | 12 | - | 1 | Box/Packung | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | Anlassfarbe | Zahnflanke außen | 21 |