Hochleistungs-Sperre mit Bogen

Hochleistungs-Sperre mit Bogen
Because of its mechanical fittings, it can be connected easily by cutting the pipe and tightening the nut. The edges of the lock ring of the high power lock engage with the pipe to provide strong connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLHPL-15A-EF
SLHPL-15A-W
SLHPL-20A-EF
SLHPL-20A-W
SLHPL-25A-EF
SLHPL-25A-W
SLHPL-32A-EF
SLHPL-32A-W
SLHPL-40A-EF
SLHPL-40A-W
SLHPL-50A-EF
SLHPL-50A-W
SLHPL-65A-EF
SLHPL-65A-W
SLHPL-80A-EF
SLHPL-80A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Oberflächenbehandlung

21.93 €

1 7 Arbeitstage 151/221.7Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

24.07 €

1 7 Arbeitstage 151/221.7Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

27.25 €

1 7 Arbeitstage 203/427.2Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

28.01 €

1 7 Arbeitstage 203/427.2Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

37.27 €

1 7 Arbeitstage 25134Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

39.68 €

1 7 Arbeitstage 25134Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

45.77 €

1 7 Arbeitstage 321 1/442.7Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

48.43 €

1 7 Arbeitstage 321 1/442.7Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

57.59 €

1 7 Arbeitstage 401 1/248.6Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

59.99 €

1 7 Arbeitstage 401 1/248.6Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

82.71 €

1 7 Arbeitstage 50260.5Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

85.37 €

1 7 Arbeitstage 50260.5Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

119.00 €

1 7 Arbeitstage 652 1/276.30Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

117.07 €

1 7 Arbeitstage 652 1/276.30Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

158.92 €

1 7 Arbeitstage 80389.10Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

152.10 €

1 7 Arbeitstage 80389.10Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Grundkörper Verformbares Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Technischer Support