Hersteller-Teilenummer: N350-2P
Marke: NEW-MACHINE
Preis: 44.80 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Anschlussgewindeausführung T: Rc1/4
Minimaler Querschnitt: 38 mm2
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N350-2P
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Innengewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Spezial-Kohlenstoffstahl | Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk | Zulässige Strömungsmedien | Öl |
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Industriemaschinen | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::34.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nicht-Auslaufabdeckung N350-Stecker, die Teilenummer ist N350-2P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N350-2P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anschlussgewindeausführung T
Minimaler Querschnitt(mm2)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N350-3P |
N350-4P |
N350-6P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussgewindeausführung T | Minimaler Querschnitt (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
36.48 € | 20 | 10 Arbeitstage | Rc3/8 | 38 | ||
47.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | Rc1/2 | 73 | ||
84.58 € | 1 | 15 Arbeitstage | Rc3/4 | 149 |