Automatik-Kopplung SPZ-Modellstecker (Teilenummern - CAD Download)

Automatik-Kopplung SPZ-Modellstecker
  • Mengenrabatt
SUS (SUS304) is optimal for semiconductor and physiochemical equipment. Compatible with the conventional type (YSP type), and has significantly increased flow rate. (Successor of the YSP type.)

[Features]
· Interchangeable with YSP type (conventional part) while greatly increasing flow rate.
· The stainless steel grade is SUS304 (same as the conventional product) making it optimal for semiconductor-related and scientific devices.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PZ150-304-N
PZ150-304-V
PZ150-BS-N
PZ150-BS-V
PZ250-304-E
PZ250-304-N
PZ250-304-V
PZ250-BS-N
PZ250-BS-V
PZ350-304-N
PZ350-304-V
PZ350-BS-N
PZ350-BS-V
PZ450-304-N
PZ450-304-V
PZ450-BS-N
PZ450-BS-V
PZ650-304-N
PZ650-304-V
PZ650-BS-N
PZ650-BS-V
PZ800-304-N
PZ800-304-V
PZ800-BS-N
PZ800-BS-V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Grundkörper Dichtungsmaterial Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Anschlussgewindeausführung T

15.56 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~7.35Rc1/8

14.89 €

1 5 Arbeitstage -[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~7.35Rc1/8

6.44 €

1 5 Arbeitstage -[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~4.9Rc1/8

8.89 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~4.9Rc1/8

19.55 €

1 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Ethylen-Propylen-Kautschuk-10~1500~7.35Rc1/4

18.18 €

1 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~7.35Rc1/4

17.16 €

1 5 Arbeitstage -[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~7.35Rc1/4

11.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~4.9Rc1/4

10.44 €

1 5 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~4.9Rc1/4

22.81 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~7.35Rc3/8

21.34 €

1 5 Arbeitstage -[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~7.35Rc3/8

12.42 €

1 5 Arbeitstage -[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~4.9Rc3/8

16.81 €

1 5 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~4.9Rc3/8

46.11 €

1 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~4.41Rc1/2

41.44 €

1 5 Arbeitstage -[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~4.41Rc1/2

24.31 €

1 5 Arbeitstage -[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~2.94Rc1/2

30.69 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~2.94Rc1/2

69.48 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~4.41Rc3/4

63.77 €

1 5 Arbeitstage -[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~4.41Rc3/4

38.84 €

1 5 Arbeitstage -[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~2.94Rc3/4

49.77 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~2.94Rc3/4

104.44 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~4.41Rc1

108.36 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~4.41Rc1

65.84 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~2.94Rc1

70.28 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~2.94Rc1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Innengewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Zulässige Strömungsmedien Wasser / Luft / Öl / Chemikalien Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Vakuum / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion / Physikalische und chemische Geräte

Technischer Support