Sattel-Rohrschelle / Rostfreier CL-Bügel

Sattel-Rohrschelle / Rostfreier CL-Bügel
  • Mengenrabatt
Saddle band for outer surface-coated steel pipes

[Features]
· Saddle band for outer-surface coated steel pipes.
· Use A pins, screws, etc. to fix in place.
· Made of SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10455-0019
A10455-0023
A10455-0038
A10455-0042
A10455-0057
A10455-0061
A10455-0076
A10455-0095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

9.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20 ~ unter 3015A1/225.7

15.56 €

1 13 Arbeitstage 30 ~ unter 4020A3/431.2

10.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30 ~ unter 4025A137.6

16.98 €

1 9 Arbeitstage 40 ~ unter 5032A1 1/446.3

19.56 €

1 32 Arbeitstage 50 ~ unter 6040A1 1/252.2

22.24 €

1 12 Arbeitstage 60 ~ unter 7050A264.1

25.06 €

1 13 Arbeitstage 70 ~ unter 8065A2 1/279.9

15.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

90 ~ unter 10080A392.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung Beschichtetes Stahlrohr Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support