Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22114-25-[1-50/1] |
22114-32-[1-50/1] |
22114-38-[1-50/1] |
22114-38-NLA[1-50/1] |
22114-50-[1-50/1] |
22114-65-[1-50/1] |
22114-65-NLA1 |
22114-75-[1-50/1] |
22114-100-[1-20/1] |
22114-125-[1-20/1] |
22114-150-[1-20/1] |
22114-200-[1-10/1] |
22114-250-[1-5/1] |
22114-300-[1-5/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Schlauchmaterial | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Betriebstemperaturbereich, Absaugung (°C) | Betriebstemperaturbereich, Entleerung (°C) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 34.9 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 105 | 1 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 32 | 42.5 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 120 | 1 1/4 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 48.8 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 150 | 1 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 48.8 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 150 | 1 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 63.4 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 225 | 2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 78.5 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 270 | 2 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 78.5 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 270 | 2 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 75 | 92 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 375 | 3 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | - | 540 | 4 | 0.5 | -10~50 | -10~50 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | 152.5 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 630 | 5 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 150 | 180 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 780 | 6 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | 237 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 1200 | 8 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 295.0 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 1890 | 10 | 0.25 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 300 | 347.0 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 2190 | 12 | 0.25 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 5 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Orange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (mm)
Außen-Ø(mm)
Schlauchmaterial
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C)
Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften