Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25105-38-[1-50/1] |
25105-65-[1-50/1] |
25105-75-[1-50/1] |
25105-90-[1-50/1] |
25105-100-[1-50/1] |
25105-125-[1-20/1] |
25105-150-[1-20/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 47.8 | 135 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 77 | 225 | 2 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 75 | 92 | 300 | 3 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 90 | 104.5 | 390 | 3 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 570 | 4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | 146.8 | 630 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 173 | 900 | 6 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Pulver / Lebensmittel / Zement / Getreide | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Abriebbeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Hitzebeständigkeit / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | EPDM+Hartstahldraht+Polypropylen | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz |
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.10 | Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -20 – 80 | Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -20 – 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften