Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Schlauchlänge (mm) | Standardanschluss T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 2500 | H6.5-G2FU | |
55.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 5000 | H6.5-G2FU | |
61.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 7500 | H6.5-G2FU | ||
71.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 10000 | H6.5-G2FU | ||
48.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 2500 | H8-G2FU | |
64.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 5000 | H8-G2FU | ||
84.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 7500 | H8-G2FU | ||
99.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 10000 | H8-G2FU | ||
97.70 € | 1 | 22 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | 2500 | H11-4FU | ||
102.68 € | 1 | 22 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | 5000 | H11-4FU | ||
134.55 € | 1 | 22 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | 7500 | H11-4FU | ||
166.34 € | 1 | 22 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | 10000 | H11-4FU | ||
35.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 2500 | H5-G2FU | |
46.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 5000 | H5-G2FU | |
57.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 7500 | H5-G2FU | |
56.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 10000 | H5-G2FU |
Loading...
Ausführung | Spirale | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Farbe | Gelb |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Schlauchlänge(mm)
Standardanschluss T1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften